myHARTING Login
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
饰品
4
沒有可用數據
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Insertos monobloco
Para aplicações à prova de explosão
10 36 008 0009
零件號: 10 36 008 0009
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 8
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注解
比較
零件號: 10 36 008 0009
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
饰品
4
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Identificação
Categoria
Jogos de conectores
Série
Han D
®
Linhas de carcaças/bases
Han
®
Ex
Elemento
Conjunto completo
Versão
Método de terminação
Terminação Han-Quick Lock
®
Tamanho
3 A
Número de Pólos
8
Versão
Entrada angular
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M20
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Campo de aplicação
Conectores para ambientes com perigo de explosão
Detalhes
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Características técnicas
Corrente Nominal
5 A
Tensão Nominal
90 V DC
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Limitação de temperatura
-20 ... +85 °C
Temperatura Ambiente
-20 ... +40 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 5015 (azul-celeste)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
Aço inox
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
216 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140189560
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
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
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英语)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
2D/3D 多方面的 CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常見 CAx 工具的 60 多種原生格式的 2D 和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
來自 ZUKEN 雲端組件 的 ZUKEN E3.系列數據,用於在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速輕鬆地使用浩亭產品。數據資料庫包括所有重要信息,例如:
緊固點
符號
替代觀點
技術參數
分類
零件號
...
點擊這裡
查看更多信息。
Instructions
組裝說明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
有關組裝和處理的具體信息
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較