登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
2
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Monoblock kontaktinsatser
För explosionssäkra tillämpningar
97 00 000 0370
型号: 97 00 000 0370
Han Ex_DD108_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1.5 A
尺寸: 24 B
插针: 108
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0370
Han Ex_DD108_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
2
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han
®
Ex
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Storlek
24 B
Antal kontakter
108
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Enkel apparat för självsäkra kretsar
Beställ krimpkontakter separat.
Detaljer
OBSERVERA! Får endast användas med Han
®
Ex kåpor och chassihus!
Tekniska egenskaper
Ledararea
0,14 ... 2,5 mm²
Märkström
1,5 A
Märkspänning
30 V
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Åtdragningsmoment
1,2 Nm PE-skruv M4
Begränsande temperatur
-20 ... +40 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
Upp till +70 °C i T4
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 61984
IEC 60664-1
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522