配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
5
型号: 97 00 000 0373
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌1.5 A
尺寸: 10 B
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0373
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Ex
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Tamanho 10 B
  • Número de Pólos 42
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
  • Detalhes ATENÇÃO! Somente para uso com carcaças e bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Torque de aperto ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limitação de temperatura -20 ... +40 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Up to +70 °C in T4
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较