配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
5
型号: 97 00 000 0371
Han Ex_DD72_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD72_I_M_CRT_0.14-2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌1.5 A
尺寸: 16 B
插针: 72
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0371
Han Ex_DD72_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
5
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Ex
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Taille 16 B
  • Nombre de contacts 72
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Détails ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han® Ex !
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limite de température -20 ... +40 °C
  • Note sur la Limite de température Jusqu'à +70 °C en T4
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较