配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdonssatser
  • Serie Han® Q
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® Ex
  • Element Komplett sats
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 12
  • PE-kontakt Ja
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
  • Detaljer
    Enkel apparat för självsäkra kretsar
    Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -20 ... +85 °C
  • Omgivningstemperatur -20 ... +40 °C Upp till +70 °C i T4
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 5015 (himmelsblå)
  • Material (tätning) FPM
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Enkel apparat för självsäkra kretsar
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较