配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 97 00 000 1479
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1479
Han Ex/M Q7 Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Название
  • Категория Connector sets
  • Серия Han® Q
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Ex
  • Элемент Complete set
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Размер 3 A
  • Число контактов 7
  • Контакт PE
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения 用于爆炸危险环境的连接器
  • Подробные данные
    用于本安电路的简单装置
    请单独订购压接针。
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -20 ... +85 °C
  • Температура окружающей среды -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚碳酸酯 (PC)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 压铸锌
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) 粉末涂层
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015(天蓝)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Материал (фиксатор) 不锈钢
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较