登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
28
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
...
Han® Ex для взрывоопасных сред
Complete set
10 36 007 0002
型号: 10 36 007 0002
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 007 0002
Han Ex Q7 Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
28
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Konnektör setleri
Серия
Han
®
Q
Серии кабельных/блочных кожухов
Han® Ex
Элемент
Tam set
Версия
Метод подключения
Krimp sonlandırma
Размер
3 A
Число контактов
7
Контакт PE
Evet
Версия
Açılı giriş
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M20
Тип блокировки
Tekli kilitleme kolu
Области применения
Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
Подробные данные
Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Технические характеристики
Номинальный ток
5 A
Peak voltage
90 Vp
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-20 ... +85 °C
Температура окружающей среды
-20 ... +40 °C T4'te +70 °C'ye kadar
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polikarbonat (PC)
Материал (кабельный/блочный кожух)
Çinko döküm
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Toz boya kaplı
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Paslanmaz Çelik
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
muafiyete uygun
Исключения из RoHS
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
Состояние ВЭА
muafiyete uygun
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
İçermez
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
İçermez
Особо опасные жидкости предписания REACH
Evet
Особо опасные жидкости предписания REACH
Kurşun
Законопроект 65 штата Калифорния
Evet
Законопроект 65 штата Калифорния
Kurşun
Nikel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
193,12 g
Страна изготовления
Almanya
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140189515
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found