Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 11 002 6237
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-240mm²
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-240mm²

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ‌850 A
Femmina
Lega di rame
Argentati
Sezione conduttori: 240 mm²
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 11 002 6237
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-240mm²
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Han® HPTC
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Caratteristiche per conduttori a trefoli, in conformità alla norma IEC 60228 classe 5
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 240 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 850 A
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 43 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 25
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 274 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140936386
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta