配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
饰品
2
备件
3
型号: 10 40 282 6408
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6408
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
饰品
2
备件
3
产品详情
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® HPR HPTC
  • Type of hood/housing Complete set
  • Description of hood/housing Cable side
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Version
  • Size 3
  • Shielding 360° shielding
  • Coding 16 coding options
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 185 mm²
  • Rated current ‌ 850 A
  • Rated voltage 3,600 V
  • Rated impulse voltage 20 kV
  • Pollution degree 4
  • Overvoltage category III
  • Tightening torque ‌2.2 Nm Fixing screws M4
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 14.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 25
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713141157858
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较