用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR HPTC
10 40 282 6509
型号: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
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
Azonosítás
Kategória
Connector sets
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han® HPR HPTC
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Complete set
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Cable side
Kábeltípus
Copper cable (round)
Tulajdonságok
for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Verzió
Méret
3
Árnyékolás
360° shielding
Kódolás
16 coding options
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M50
Alkalmazási terület
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
240 mm²
Névleges áramerősség
850 A
Névleges feszültség
3,600 V
Névleges impulzus feszültség
20 kV
Szennyeződési fok
4
Túlfeszültség kategória
III
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 25
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP68
IP66
IP69
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Category 1 Class B
EN 45545
EN 60137
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1,514 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85359000
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found