配套产品
配套产品
Combinables
27
Érintkező vezetők
4
型号: 19 62 806 2255
Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20
Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带金属保护盖
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
型号: 19 62 806 2255
Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
27
Érintkező vezetők
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® High Temp
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása With metal cover
  • Típus Low construction
Verzió
  • Méret 6 B
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M20
  • Rögzítés típusa Single locking lever
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Uncoated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Unpainted
  • Anyag (tömítés) FPM
  • Színes (tömítés) Red
  • Anyag (Rögzítés) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 239.56 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140132658
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466