备件
1
插芯
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 005 2701
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
插芯
Baureihe
Han-Com
®
Bezeichnung
Han
®
K 3/2
Beschreibung
直式
Ausführung
Anschlussart
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
Geschlecht
母头
Baugröße
24 B
Kontaktanzahl
5
Anzahl Signalkontakte
2
Anzahl Powerkontakte
3
PE-Kontakt
是
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
35 ... 70 mm² Power
0.5 ... 2.5 mm² 信号
25 ... 40 mm² 接地
Bemessungsstrom (Signal)
16 A
Bemessungsspannung (Signal)
400 V
Bemessungsstoßspannung (Signal)
6 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)
3
Bemessungsstrom (Power)
200 A
Bemessungsspannung Leiter-Erde (Power)
1,150 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter (Power)
2,000 V
Bemessungsstoßspannung (Power)
8 kV
Verschmutzungsgrad (Power)
3
Bemessungsstrom nach UL (Signal)
16 A
Bemessungsspannung nach UL (Signal)
600 V
Bemessungsstrom nach UL (Power)
200 A
Bemessungsspannung nach UL (Power)
600 V
Bemessungsstrom nach CSA (Signal)
16 A
Bemessungsspannung nach CSA (Signal)
600 V
Bemessungsstrom nach CSA (Power)
16 A
Bemessungsspannung nach CSA (Power)
600 V
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 0.2 mΩ
Durchgangswiderstand (Signal)
≤ 1 mΩ
Abisolierlänge
22 mm
7 mm 信号针
14 mm 接地针
Anzugsdrehmoment
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
0.5 Nm 信号针
6 Nm 接地针
0.5 Nm M3固定螺栓
Empfohlener Schraubendreher
PH2
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
材料特性
Werkstoff Einsatz
聚碳酸酯 (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032(卵石灰)
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镀银
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
280 g
Ursprungsland
罗马尼亚
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140056176
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Industrial Connectors Han®