配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
型号: 09 38 006 2611
Han K 4/0 Pin Male Insert 4 80 Amp Conta
Han K 4/0 Pin Male Insert 4 80 Amp Conta

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌80 A
尺寸: 16 B
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 16 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 2611
Han K 4/0 Pin Male Insert 4 80 Amp Conta
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
161
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Com®
  • Identificatie Han® K 4/0
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 16 B
  • Aantal contacten 4
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 ... 16 mm²
  • Nominale stroom ‌ 80 A
  • Nominale spanning 830 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom conform UL 80 A
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale stroom conform CSA 80 A
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 14 mm
  • Aanhaalkoppel
    ‌1,2 Nm @ 1,5 mm²
    ‌2 Nm @ 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
    ‌3 Nm Contactschroef M6
    ‌2 Nm PE-schroef M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 75 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140056237
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较