Contacts
21
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 006 3101
型号: 09 38 006 3101
Han K 4/2-FI-CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 3101
Han K 4/2-FI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
21
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Aislantes
Serie
Han-Com
®
Identificación
Han
®
K 4/2
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Tamaño
16 B
Número de contactos
6
Numero de contactos de señal
2
Numero de contactos de potencia
4
Contacto PE
Sí
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
Sección de conductor
6 ... 25 mm² Power
0,14 ... 4 mm² Señal
Corriente nominal (señal)
16 A
Tensión nominal (señal)
400 V
Tensión de choque nominal (señal)
6 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Corriente nominal (potencia)
80 A
Tensión nominal (potencia)
830 V
Tensión de choque nominal (potencia)
8 kV
Nivel de contaminación (potencia)
3
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Par de apriete
2 Nm Tornillo PE M5
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
72 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140346307
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found