Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
Part Number: 09 38 008 2653
Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm
Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação de parafuso axial
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌100 A
Tamanho: 24 B
Contatos: 8
Seção transversal do condutor: 10 ... 25 mm²
Liga de cobre
Banhado a prata
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 09 38 008 2653
Han K 8/0 Pos. M Insert 100 Amp. 10-25mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han-Com®
  • Identificação Han® K 8/0
Versão
  • Método de terminação Terminação de parafuso axial
  • Gênero Macho
  • Tamanho 24 B
  • Número de Pólos 8
  • contato terra Yes
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 10 ... 25 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤11,4 mm
  • Corrente Nominal ‌ 100 A
  • Tensão Nominal 690 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Corrente nominal conforme UL 82 A
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Corrente nominal conforme CSA 100 A
  • Tensão nominal conforme CSA 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 0,5 mΩ
  • Comprimento de decapagem 13 ... 14 mm
  • Torque de aperto
    ‌6 Nm @ 10 mm²
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 306,7 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140056305
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare