Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Typ
Niska konstrukcja
Wersja
Rozmiar
L32 B
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
2,5 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki)
NBR
Materiał (blokady)
Stal, cynkowana
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)