11
饰品
5
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
09 37 016 0421
型号: 09 37 016 0421
Han M HOOD TOP ENTRY HC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 37 016 0421
Han M HOOD TOP ENTRY HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
饰品
5
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
M
Type af kappe/hus
Stikhus
Type
Høj konstruktion
Version
Størrelse
16 B
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x Pg 29
Låsetype
Dobbelt låsebøjle
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
200 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140055643
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found