配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1304
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable clamp
Polyphthalamide (PPA)
注释
比较
型号: 97 00 000 1304
Han-Mod_AC_Adpt_f.Gbit_Cap.coupler
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabelklemme
Technische Kennwerte
  • Schirmwiderstand ≤ 20 Ω
  • Kapazität in der Schirmung 2,2 nF
  • Grenztemperatur -40 ... -85 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Polyphthalamid (PPA)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61373 Kategorie 2
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 6,5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713141085953
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较