配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
carcasas/bases
88
Frames
17
型号: 97 00 000 3714
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_PIT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino CC Cube
Domino module
Large Tab
Push-In
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3714
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
carcasas/bases
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Domino CC Cube
  • 模块尺寸 Domino 模块
  • 模块介绍 大凸片
版本
  • 接线方式 Push-In
  • 公母类型 母头
  • 针数 2
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 ... 6 mm²
  • 线芯外径 ≤6.3 mm
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 剥线长度 12 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
    IEC 60352-7
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 13.2 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713141113397
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较