Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Carcaças/Bases
83
Frames
17
Contact inserts
2
Part Number: 97 00 000 0430
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Long
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Long

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Han® Carrier Cube
Módulo dominó
Versão longa, Aba grande
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Part Number: 97 00 000 0430
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Long
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Módulos
  • Série Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Carrier Cube
  • Tamanho do módulo Módulo dominó
  • Descrição do módulo
    Versão longa
    Aba grande
Versão
  • Detalhes Insulated to the hinged frame.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare