配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 97 00 000 3692
Han-Mod_M_EE_4_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_EE_4_F_C.1_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino EE Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Female
Contacts: 4
Rated current: ‌16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3692
Han-Mod_M_EE_4_F_C.1_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® Domino EE Cube
  • Velikost modulu Domino modul
  • Popis modulu Malá záložka
Verze
  • Způsob připojení Push-In
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Vnější průměr vodiče ≤4,8 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Délka odizolování 10 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60352-7
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • GTIN 5713141113120
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较