配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
型号: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Gigabit Modul
Einsatz
Crimpanschluss
Stift
Kontakte: 8 + Schirmung
Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,25 mm²
Bemessungsstrom: ‌0,5 A
Liquid-crystal polymer (LCP)
注释
比较
型号: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
2
Modules
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Modultyp Han® Gigabit Modul
  • Modulbeschreibung Einsatz
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + Schirmung
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Carrier Cube bitte separat bestellen.
  • Hinweise Nicht geeignet für den Einsatz in Gehäuse niedriger Bauform sowie Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Aderaußendurchmesser ≤1,4 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 0,5 A
  • Bemessungsspannung 32 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand, Schirmung ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Schirmung Zink-Druckguss, vernickelt
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较