登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Carcase/prize
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
Conectorul modular Han-Modular®
...
Module
Power 16 A ... 400 A
97 00 000 0335
型号: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
大凸片
Push-In
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Carcase/prize
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Modules
Seria
Han-Modular®
Tip modul
Han
®
Domino Multiplier
Dimensiunea modulului
Domino module
Descrierea modulului
Large Tab
Versiune
Metoda de terminaţie
Push-In
Număr de contacte speciale
4x Connections
Specificaţie a contactelor speciale
Connections
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.5 ... 2.5 mm²
Diametru exterior fir
≤4.8 mm
Curent nominal
16 A
Curent nominal
The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
Tensiune nominală
400 V
Tensiune de impuls nominală
6 kV
Grad de poluare
3
Lungime dezizolare
10 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Rezistenţă la vibraţii
Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
IEC 60352-7
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Masă netă
8.23 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)