配套产品
配套产品
Tools
2
上売/底座
84
Frames
17
型号: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
公头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
上売/底座
84
Frames
17
产品详情
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® Domino Multiplier
  • Maat van de module Domino-module
  • Beschrijving van de module Klein tabblad
Versie
  • Aansluitmethode Push-In
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 1
  • Aantal voedingscontacten 1
  • Aantal speciale contacten 4x Verbindingen
  • Specificatie van speciale contacten Verbindingen
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Buitendiameter draad ≤4,8 mm
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale stroom The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Striplengte 10 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Trillingsbestendig Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
    IEC 60352-7
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 9,84 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00