配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Modül türü Han® Megabit modülü
  • Modülün açıklaması Parça
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Kontak sayısı 4
  • diğer kontaklar + ekranlama
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
  • Ayrıntılar Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact ve Han-Modular® Twin'in yanı sıra düşük yapılı seyyar gövdeler/muhafazalar için uygun değildir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Kablo dış çapı ≤3,5 mm
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 50 V
  • Nominal darbe gerilimi 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı ‌ 100 Mbit/s
  • Kontak direnci, koruma ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (koruma) Çinko döküm, nikel kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • eCl@ss 27.440.205,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较