配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
84
System Cables
3
Frames
17
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino USB-C Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 小标签
母头
插针: 24
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
84
System Cables
3
Frames
17
产品详情
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Specifikation Type C
  • Modultype Han® Domino USB-C Cube
  • Modulets størrelse Domino-modul
  • Beskrivelse af modulet
    Omformerstik
    til patchkabel
    Lille fane
  • Funktioner understøtter USB Power Delivery (USB-PD)
Version
  • Køn Hun
  • Tilslutningstype Type C-stik - type C-stik
  • Antal kontakter 24
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Nominel spænding 20 V
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 1B i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 1B i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polycarbonat (PC)
    Polyamid (PA)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 4,7 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较