配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
6
型号: 09 35 000 6205
Han P female crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
Han P female crimp contact 1,0 mm2 (Ag)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 35 000 6205
Han P female crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
6
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 18
  • 탈피 길이 6 mm
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 1.054 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140053533
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较