Device connectivity
Terminais passantes para painel
...
Terminais passantes para painel para dados
Industrial Ethernet
09 35 014 0301 XL
型号: 09 35 014 0301 XL
Han PP Power L Metal housing 100pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 35 014 0301 XL
Han PP Power L Metal housing 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Han® PushPull (V14)
Tipo de carcaça/base
Base de embutir
Versão
Tipo de trava
PushPull
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +70 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
压铸锌
Superfície (carcaça/base)
镀镍
Material (vedação)
NBR
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
21,364 g
País de origem
Vietnã
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140317994
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found