Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Spare Part
2
Part number: 09 12 008 4802
Han Power S - 2 x Han Q 8/0
Han Power S - 2 x Han Q 8/0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Energidistributør
Med 2 x Han® Q 8/0, Female indsats, i Han-Compact®-huse, panelmontering
IDC-isoleringsforskydningsterminering, til flertrådede ledninger i henhold til IEC 60228 klasse 5
Kontakter: 6
Ledertværsnit: 2.5 ... 4 mm²
Materiale (stikhus/hus): Polycarbonat (PC)
RAL 9005 (dybsort)
Beskyttelsesgrad: IP65
Notes
Compare
Part number: 09 12 008 4802
Han Power S - 2 x Han Q 8/0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
Spare Part
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Energidistributører
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Power® S
  • Element Energidistributør
  • Specifikation
    Med 2 x Han® Q 8/0
    Female indsats
    i Han-Compact®-huse, panelmontering
Version
  • Termineringsmetode
    IDC-isoleringsforskydningsterminering
    til flertrådede ledninger i henhold til IEC 60228 klasse 5
  • Antal kontakter 6
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Nominel strøm ‌ 25 A
  • Nominel spænding 500 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Materiale (stikhus/hus) Polycarbonat (PC)
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Polyamid (PA)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • ECHA SCIP-nummer 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 312,67 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017863
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare