配套产品
配套产品
Accessories
5
型号: 09 12 008 4806
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 6
导体截面积: 4 ... 6 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 4806
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Enerji distribütörleri
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Power® S
  • Eleman Enerji distribütörü
  • Teknik özellikler
    1x Han® Q 4/2 ile
    Dişi çekirdek
    Han-Compact® Seyyar gövdelerinde
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
    IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablolar için
  • Kontak sayısı 6
  • Sinyal kontaklarının sayısı 2
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 4 ... 6 mm²
  • Nominal akım ‌ 40 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak 400 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken 690 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 250 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim 250 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polikarbonat (PC)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Poliamid (PA)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 333 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140017894
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较