Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
5
Número de parte: 09 12 008 4801
Han-Power S with 1x Han Q8/0; 2.5-4 mm²
Han-Power S with 1x Han Q8/0; 2.5-4 mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Distribuidor de energía
Con 1x Han® Q 8/0, Inserto hembra, en carcasas Han-Compact®
IDC terminación por desplazamiento del aislante, para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Contactos: 8
Material (carcasa/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notes
Compare
Número de parte: 09 12 008 4801
Han-Power S with 1x Han Q8/0; 2.5-4 mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
饰品
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Distribuidores de energía
  • Serie de carcasas/bases Han-Power® S
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones
    Con 1x Han® Q 8/0
    Inserto hembra
    en carcasas Han-Compact®
Versión
  • Método de terminación
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
    para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
  • Número de contactos 8
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor 2.5 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ‌ 25 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Voltaje nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Material (carcasa/base) Policarbonato (PC)
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 333 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017856
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare