配套产品
配套产品
Spare Part
1
型号: 09 12 008 4751
Han Power T - 3 x Han Q 5/0
Han Power T - 3 x Han Q 5/0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带3个Han® Q 5/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定
插针: 4
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4751
Han Power T - 3 x Han Q 5/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Spare Part
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Energidistributører
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Power® T
  • Element Energidistributør
  • Specifikation
    Med 3 x Han® Q 5/0
    I Han® 3 A-huse, panelmontering
Version
  • Antal kontakter 4
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding leder-jord 230 V
  • Nominel spænding leder-leder 400 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP44
    IP67 med tætningsskrue 09 20 000 9918
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Polyamid (PA)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status muafiyete uygun
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer İçermez
  • REACH BILAG XIV-stoffer İçermez
  • REACH SVHC-stoffer Evet
  • REACH SVHC-stoffer Kurşun
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Kurşun
    Nikel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 161,27 g
  • Oprindelsesland Mexico
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017801
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较