配套产品
配套产品
Spare Part
1
型号: 09 12 008 4755
Han-Power T 3A
Han-Power T 3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® 3 A, 用于Han® 3 A底座,不封底固定
插针: 3
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4755
Han-Power T 3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Spare Part
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Rozvaděče energie
  • Řada krytů Han-Power® T
  • Prvek Rozvaděč energie
  • Specifikace
    S 3× Han® 3 A
    V průchozích panelových krytech Han® 3 A
Verze
  • Počet kontaktů 3
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 230 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) 聚酰胺 (PA)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 142 g
  • Země původu Mexiko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140190580
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较