登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Spare Part
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
...
Rozvaděč energie Han-Power
®
Han-Power® T
09 12 008 4750
型号: 09 12 008 4750
Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 3x Han
®
3 A, 用于Han
®
3 A底座,不封底固定
插针: 3
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4750
Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Spare Part
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
配电器
Řada krytů
Han-Power® T
Prvek
电源分线器
Specifikace
带 3x Han
®
3 A
用于Han
®
3 A底座,不封底固定
Verze
Počet kontaktů
3
Kontakt PE
是
技术参数
Jmenovitý proud
10 A
额定电压相-地
230 V
额定电圧相-相
400 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
Izolační odpor
>10
8
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP44
IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
69.8 g
Země původu
墨西哥
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140190573
eCl@ss
27142409 小型配电板
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found