Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Codice prodotto: 10 81 007 0304
Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Han Protect 3A HBM 4/4 fused

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Set di connettori
Femmina
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Contatti: 4 4 contatti con fusibile
Custodia base passante
Taglia: 3 A
Aggancio a leva singola
Materiale: Policarbonato (PC)
Grado di protezione: IP54
Note
Confronta
Codice prodotto: 10 81 007 0304
Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® Protect
  • Tipo di custodia Custodia base passante
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,76 m
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 3 A
  • Numero di poli 4
  • ulteriori contatti 4 contatti con fusibile
  • Contatto di terra si
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Protezione di segnali I/O
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 24 V
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Viti di fissaggio M3
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP54
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Policarbonato (PC)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 109,25 g
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140435063
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta