登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
アクセサリ
4
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
09 35 234 0401
型号: 09 35 234 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
夹持范围: 4 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 234 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
アクセサリ
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Han® PushPull (V14)
Identifikace
Power
Prvek
Sady konektorů
Vlastnosti
Intuitivní zajišťovací mechanismus
Verze
Způsob připojení
Připojení Han-Quick Lock
®
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
5
Způsob zajišťování
PushPull
Obsah balení
Vč. kovového krytu a female vložky
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,25 ... 1,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
Vnější průměr vodiče
≤3,8 mm
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí vodič-země
400 V
Jmenovité napětí vodič-vodič
690 V
Jmenovité rázové napětí
6 kV
Stupeň znečištění
2
Jmenovité napětí podle UL
600 V
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Upínací rozsah
4 ... 11 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplast
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Niklováno
Materiál (O-kroužek)
NBR
Materiál (těsnění kabelu)
TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Triphenyl phosphate
Číslo ECHA SCIP
6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
69,78 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140054363
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity