配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
30
型号: 09 12 017 3101
Han Q 17/0 Female Insert Crimp Term
Han Q 17/0 Female Insert Crimp Term

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 12 017 3101
Han Q 17/0 Female Insert Crimp Term
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
30
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Q
  • Tanımlama 17/0
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 压接针
  • Soket tipi 母头
  • Boyut Han-Compact®
  • Kontak sayısı 17
  • PE kontağı
  • Ayrıntılar 请单独订购压接针。
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 160 V
  • Nominal darbe gerilimi 2.5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 250 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 250 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 聚碳酸酯 (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032(卵石灰)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 9,58 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140018112
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较