登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
30
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Monoblockeinsätze
...
Für Industrieanwendungen
Ströme bis 16 A
09 12 017 3001
型号: 09 12 017 3001
Han Q 17/0 Male Insert Crimp Term
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 12 017 3001
Han Q 17/0 Male Insert Crimp Term
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
30
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
插芯
Baureihe
Han
®
Q
Bezeichnung
17/0
Ausführung
Anschlussart
压接针
Geschlecht
公头
Baugröße
Han-Compact®
Kontaktanzahl
17
PE-Kontakt
是
Hinweise
请单独订购压接针。
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0.14 ... 2.5 mm²
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsspannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
250 V
Bemessungsspannung nach CSA
250 V
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
聚碳酸酯 (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032(卵石灰)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
镍
萘
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
14 g
Ursprungsland
德国
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140018105
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found