配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
Accessories
3
Części zamienne
1
型号: 09 12 008 3101 XL
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 09 12 008 3101 XL
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 8/0
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar Han-Compact®
  • Liczba kontaktów 8
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 4 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 15 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140186620
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522