配套产品
配套产品
Kontakte
2
Steckpartner
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
30
型号: 09 12 011 3111
.Han Q-Data RJ45-F
.Han Q-Data RJ45-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌5 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.52 mm²
注释
比较
型号: 09 12 011 3111
.Han Q-Data RJ45-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
备件
1
上売/底座
30
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Q
  • Identificação Data RJ45
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho Han-Compact®
  • Número de Pólos 8
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,13 ... 0,52 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 26,52 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140018006
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较