Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
Hybrid
09 12 000 9935
型号: 09 12 000 9935
Han Q Hybrid Female Data Element
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm² Data
注释
比较
型号: 09 12 000 9935
Han Q Hybrid Female Data Element
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Inserts
系列
Han
®
Q
插针端子介绍
Hybride
pour contacts à sertir M12
版本
接线方式
Raccordement à Sertir
公母类型
Femelle
针数
4
更多插针
+ blindage
详细资料
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
4x M12 pour élément de données
Données techniques
Section de fil du conducteur
0,13 ... 0,33 mm² Data
Section de conducteur [AWG]
AWG 26 ... AWG 22 Data
Intensité nominale
2 A
Tension nominale
32 V
Tension de claquage
0,8 kV
Degré de pollution
3
Caractéristiques de transmission
Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (blindage)
Alliage de cuivre, plaqué nickel
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
5
净重
2,858 g
原产国
Chine
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140282766
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found