De beskrivna kontaktdonen är kontaktdon utan brytförmåga (COC) enligt IEC 61984 och får inte kopplas till eller kopplas från under elektrisk last under last!
Endast kablar med skyddsklass 2 får användas!
Den axiala skruvtermineringen är lämplig för tunna standardtrådar enligt EN 60228 klass 5. Användning av andra kablar måste testas separat.
För installationen i vägginstallerade chassihus måste de beskrivna installationsförhållanden för data och ritningar följas.
Endast de chassihus som är länkade i eShop får användas!
För att förbinda ledaren i den axiella skruvkontakten ska insexnyckeln med AF 4 användas.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
16 ... 25 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 6 ... AWG 4
Märkström
100 A
Märkspänning
400 V
Nominell impulsspänning
6 kV
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>1010 Ω
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Avskalningslängd
10 mm
Åtdragningsmoment
6 ... 7 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly