Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Objednací číslo: 09 12 007 3141
Han Q3/4-F-C
Han Q3/4-F-C

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Velikost: Han-Compact®
Kontakty: 7
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 12 007 3141
Han Q3/4-F-C
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® Q
  • Identifikace 3/4
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost Han-Compact®
  • Počet kontaktů 7
  • Počet signálních kontaktů 4
  • Počet výkonových kontaktů 3
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud (signál) 10 A
  • Jmenovité napětí (signál) 250 V
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 4 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 3
  • Jmenovitý proud (napájení) 40 A
  • Jmenovité napětí vodič-země (napájení) 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič (napájení) 690 V
  • Jmenovité rázové napětí (napájení) 6 kV
  • Stupeň znečištění (napájení) 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 14,75 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140186569
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte