Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
上売/底座
97 00 000 2101
型号: 97 00 000 2101
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Orange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with busbar termination, M8
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 2003 (pastel orange)
注释
比较
型号: 97 00 000 2101
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Orange
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
Hoods / Housings
系列
Han® S
标识
Han
®
S 450 Plus
上壳/底座类型
Bulkhead mounted housing
上壳/底座介绍
incl. male contact with busbar termination
M8
版本
接线方式
Busbar contact
针数
1
编码
C1 (front)
RC1 (rear)
锁定类型
Single locking lever
应用领域
Energy Storage Systems
技术参数
额定电压
2,000 V
额定脉沖电压
15 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
9
Ω @ 2500 V DC
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩
1.4 ... 1.6 Nm Fixing screws for receptacles
5 ... 5.5 Nm Contacts
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
重新锁定次数
≤ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP67 / IP69K mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
材料特性
材料(插针)
Copper
表面(插针)
Silver plated
材料 (上壳/底座)
Polyamide (PA)
颜色(上売/底座)
RAL 2003 (pastel orange)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
IEC 61373 Category 1 Class B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
185 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713141144254
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息