Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
Han
®
S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 5627
型号: 97 00 000 5627
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_RC1_Red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 5627
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_RC1_Red
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
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
Han® S
Azonosítás
Han
®
S 450 Plus
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Bulkhead mounted housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
incl. male contact with busbar termination
M8
Verzió
Lezárási mód
Busbar contact
Érintkezők száma
1
Kódolás
C5 (front)
RC1 (rear)
Rögzítés típusa
Single locking lever
Alkalmazási terület
Energy Storage Systems
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
2,000 V
Névleges impulzus feszültség
15 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Meghúzási nyomaték
5 Nm
Csavarkulcs méret
34
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 / IP69K mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 3001 (signal red)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
185 g
Származási ország
China
GTIN
5713141157476
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors