登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
97 00 000 2110
型号: 97 00 000 2110
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C3_RC2_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2110
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C3_RC2_Black
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
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
Han® S
Identyfikacja
Han
®
S 450 Plus
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
zawiera kontakt męski z przyłączeniem szynowym
Wersja
Metoda przyłączenia
Kontakt szynoprzewodu
Liczba kontaktów
1
Kodowanie
C3 (front)
RC2 (rear)
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
Systemy magazynowania energii
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe
2.000 V
Znamionowe napięcie udarowe
15 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Rezystancja styku
≤ 0,3 mΩ
Moment dokręcający
1,4 ... 1,6 Nm
5 ... 5,5 Nm Kontakty
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Liczba ponownych blokad
≤ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67 / IP69K stan połączenia
IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Copper
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
185 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713141106559
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息