登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Příslušenství
97 00 000 2070
型号: 97 00 000 2070
Han S 450+_CC_RS_19.4 -20.6mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 19.4 ... 20.6 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2070
Han S 450+_CC_RS_19.4 -20.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han® S
Popis krytu
Han
®
S 450 Plus
Typ příslušenství
Redukční těsnicí vložka
Technické vlastnosti
Upínací rozsah
19,4 ... 20,6 mm
Vlastnosti materiálu
Barva (příslušenství)
RAL 9005 (černá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
6,6 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431