登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
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
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 000 7111
型号: 09 11 000 7111
Han TC100 M-contact 10mm² protected
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金, 聚酰胺 (PA)
镀银
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7111
Han TC100 M-contact 10mm² protected
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
插针
系列
TC 100
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
详细资料
与模块 09140013035 结合使用时触摸保护 IPXXB
技术参数
导体截面积
10 mm²
额定电流
≤ 100 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
剥线长度
19 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
聚酰胺 (PA)
表面(插针)
镀银
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
13.14 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522