Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
Objednací číslo: 97 00 000 2971
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_35mm2_Au_prot.
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_35mm2_Au_prot.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Crimp contact
With protective insert
Rated current: ≤200 A
Male
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 35 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 2971
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_35mm2_Au_prot.
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
Detaily produktu
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 200
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 带保护端盖
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 35 mm²
  • 额定电流 ≤ 200 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 20 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) HMC镀金
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte