矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 3018
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Screw contact
M8, Long version
Rated current: ≤300 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
注释
比较
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
插针
系列
TC 300
插針類型
螺栓插针
插針端子介紹
M8 长版
版本
接線方式
螺栓接线
公母類型
母头
製造過程
车削针
技術參數
額定電流
≤ 300 A
接觸電阻
≤ 0.3 mΩ
擰緊力矩
10 Nm
扳手規格
14
極限溫度
-40 ... +125 °C
插拔次數
≥ 10,000
關於插拔次數的說明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗衝擊
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插針)
铜合金
表面(插針)
HMC镀金
規格和認證
規格
IEC 60664-1
IEC 61984
商業數據
包裝尺寸
2
原產國
德国
歐洲海關關稅號
85359000
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522